Thermon teollisuuskaapelit



Thermonin itserajoittuvat saattolämmitys- ja sulanapitokaapelit on suunniteltu erityisesti teollisuuden vaativia olosuhteita silmälläpitäen. Valikoimastamme löydät oikean kaapelin sovellukseesi, on kyseessä sitten prosessivesiputken sulanapito tai EX-luokittelussa tilassa kulkevan öljyputken saattolämmitys. Kaapeleillamme on erittäin kattavat maailmanlaajuiset hyväksynnät. Alla on esitelty osa tuotteistamme. Mikäli et löydä tarvitsemaasi, ota yhteyttä ja suunnitellaan järjestelmääsi sopiva ratkaisu!

HTSX Itserajoittuva-lämpökaapeli on suunniteltu erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta
vaaditaan höyrypuhdistuskestävyyttä. HTSX kaapeli on aina fluoropolymeerivaipattu, jonka ansiosta se soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa kaapeleilta vaaditaan vastustuskykyä erilaisia kemikaaleja kohtaan.

KSX itserajoittuva lämpokaapeli on suunniteltu erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa höyrypuhdistuskestävyyttä ei tarvita. KSX-kaapeli on aina fluoropolymeerivaipattu, jonka ansiosta se soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa kaapeleilta vaaditaan vastustuskykyä erilaisia kemikaaleja kohtaan.

BSX Itserajoittuva-lämpökaapeli on suunniteltu erityisesti teollisuuden matalan lämpötilan saattolämmityssovelluksiin. Kaapeli sopii ominaisuuksien puolesta hyvin myös erilaisiin sulanapitosovelluksiin.

KSR-2 itserajoittuvat lämpökaapelit ovat osa Thermonin SnoTrace™ sulanapitojärjestelmää. Kaapelit ovat suunniteltu ja hyväksytty sekä maahan, että valuun asennettaviksi.


Thermon teollisuuskaapelit

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroPituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
Lämmitettävä ala
(m2)
Vastus ohm
(ohm)

Thermon

Lisätietoja KSR-2 (keltainen)04 322 17 90 W/m    
Lisätietoja KSX 10-2-OJ (harmaa) 04 322 06 31 W/m   
Lisätietoja KSX 15-2-OJ (harmaa) 04 322 07 48 W/m   
Lisätietoja KSX 20-2-OJ (harmaa) 04 322 08 64 W/m   
Lisätietoja HTSX 3-2-OJ (oranssi) 04 322 00 9 W/m   
Lisätietoja HTSX 6-2-OJ (oranssi) 04 322 01 18 W/m   
Lisätietoja HTSX 9-2-OJ (oranssi) 04 322 02 27 W/m   
Lisätietoja HTSX 12-2-OJ (oranssi) 04 322 03 37 W/m   
Lisätietoja HTSX 15-2-OJ (oranssi) 04 322 04 48 W/m   
Lisätietoja HTSX 20-2-OJ (oranssi) 04 322 05 64 W/m   
Lisätietoja BSX 3-2-OJ (musta)04 32 209 9 W/m   
Lisätietoja BSX 5-2-OJ (musta) 04 32 210 15 W/m   
Lisätietoja BSX-8-2-OJ (musta)04 32 211 25 W/m   
Lisätietoja BSX 10-2-OJ (musta) 04 32 212 32 W/m   
Lisätietoja BSX 3-2-FOJ (musta) 04 32 213 9 W/m   
Lisätietoja BSX 5-2-FOJ (musta) 04 32 214 15 W/m   
Lisätietoja BSX 8-2-FOJ (musta) 04 32 215 25 W/m   
Lisätietoja BSX 10-2-FOJ (musta)04 32 216 32 W/m   


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 tuoteluettelo


Käyttö-/asennusohjeet
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 


Tuoteluettelo
 
DEVI_tuoteluettelo_itserajoittuvat kaapelit 04092013.pdf
DEVI_tuoteluettelo_itserajoittuvat kaapelit 04092013.pdf (4,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 19/09 2013