DEVIflex™ 18T (entinen DTIP-18)



DEVIflex™ lämpökaapeli on kauttaaltaan suojamaadoitettu pyöreä 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,3 metrin helposti kuorittavalla liitoskaapelilla.

Käyttökohteet:
Uudisrakentaminen ja saneeraus
betonilattiat
putkien saattolämmitys.
ulkoalueiden sulanapito (esim. portaat)


DEVIflex™ lämpökaapelilla on 20 vuoden DEVIwarranty™.

Standardi: IEC 60800:2009



DEVIflex™ 18T (entinen DTIP-18)

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroPituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
Lämmitettävä ala
(m2)
Vastus ohm
(ohm)

Deviflex™ 18T (DTIP)

Lisätietoja DEVIflex™ 18T81681307m130230 410 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816813210m180230 269 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816813315m270230 195 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816813422m395230 134,2 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T810912129m535230 98,6 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816813634m615230 86,4 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T810912237m680230 77,7 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816813844m820230 64,7 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816814852m935230 56,7 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816814059m1075230 49,3 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816814168m1220230 43,4 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816812374m1340230 39,5 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816814282m1485230 35,6 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T816815090m1625230 32,58 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T8168143105m1880230 28,14 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T8168144118m2135230 24,8 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T8168145131m2420230 21,88 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T8168146155m2775230 19,07 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T810911912.8m230230 230 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T810912017.5m310230 171 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 18T8109124170m3050230 17,3 Ohm


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
DEVIflex™ 18T - set with thermostat
DEVIflex 18T with thermostat_VDHQV220_hi-res.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VDHQV220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 18T (DTIP)
DEVIflex 18T_VDHQR220_hi-res.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VDHQR220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/09 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VIIWF34F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 16/01 2019
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Julkaisun numero: VIFTH54F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Luento/esitys materiaali
 
DEVItuoteluettelo_2017_web.pdf
DEVItuoteluettelo_2017_web.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 27/03 2017
 


Luettelo
 
DEVI tuoteluettelo 2017
DEVItuoteluettelo_2017_web.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VKLUF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/03 2017
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme entisestään lämpökaapeliamme.DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_lämpökaapelin valmistus.pdf (7,8 Mb), Julkaisun numero: VBHQB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013