DEVIflex™ 10T (entinen DTIP-10)



DEVIflex™ lämpökaapeli on kauttaaltaan suojamaadoitettu pyöreä 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,3 metrin helposti kuorittavalla liitoskaapelilla.

Käyttökohteet:
Uudisrakentaminen ja saneeraus
betonilattiat
putkien saattolämmitys.

Soveltuu käyettäväksi DEVIcell™ asennus- ja eristelevyn kanssa, puu- ja laminaattipinnoitteille.

DEVIflex™ lämpökaapelilla on 20 vuoden DEVIwarranty™.

Standardi: IEC 60800:2009



DEVIflex™ 10T (entinen DTIP-10)

Tekniset tiedot



 TyyppiTeho
(W/m)
PituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
RakenneLiitoskaapeliHalkaisija
(mm)
Johtimen eristeVaippaTakuuEANSSTL numeroVastus ohm
(ohm)

Deviflex™ 10T (DTIP)

Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m2m20 230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622351281694262646 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m4m40230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622352981694271324 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m6m 60230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235368169428882 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m8m80230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235438169430660,8 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m10m100230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235508169429529 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m20m205230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235678169431260 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m30m290230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235748169432183 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m40m 390230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235818169433136 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m50m505230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662235988169434105 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m60m600230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223604816943588,2 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m70m695230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223611816943676,3 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m80m790230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223628816943766,9 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m90m920230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223635816943857,4 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m100m990230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223642816943953,4 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m120m1220230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223659816944143,44 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m140m1410230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223666816944537,52 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m160m1575230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223673817299033,6 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m180m1760230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223680817299130,06 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m200m1990230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223697817299226,6 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m210m2050230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223703810911825,83 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m15m131230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662277948109115404 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m25m240230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662278008109116220 Ohm
Lisätietoja DEVIflex™ 10T10 W/m35m365230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™57034662278178109117144,6 Ohm


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ220_hi-res.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VDHQQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/09 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIIWF202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Julkaisun numero: VIFTH54F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme entisestään lämpökaapeliamme.DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_lämpökaapelin valmistus.pdf (7,8 Mb), Julkaisun numero: VBHQB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Lisävarusteet



DEVIcell™ Dry T-asennus- ja eristelevy Devicell™ Dry asennus- ja eristelevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle. Devicell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle. Devicell™ levyn koko on 50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm. Devicell™ levy koostuu alapuolisesta, 12 millimetrin paksuisesta lämpöä eristävästä EPS eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta noin yhden millimetrin paksuisesta alumiinilevystä. Rakenteensa ansiosta lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini heijastaa lämmön ylöspäin. Näin lämpötilan nosto haluttuun lämpötilaan tapahtuu nopeasti. Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T ja 10T. Yhteen neliöön levyjä menee 10 metriä lämpökaapelia. Tällöin lattian neliötehoksi muodostuu DEVIflex 6T lämpökaapelilla 60 W/m2 ja DEVIflex 10T lämpökaapelilla 100 W/m2, jolla saavutetaan ihan