DEVIflex™ 6T



DEVIflex™ lämpökaapeli on kauttaaltaan suojamaadoitettu pyöreä 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,3 metrin helposti kuorittavalla liitoskaapelilla.

Käyttökohteet:
Uudisrakentaminen ja saneeraus
betonilattiat
matalaenergiatalot
putkien saattolämmitys.

Soveltuu käyettäväksi DEVIcell™ asennus- ja eristelevyn kanssa, puu- ja laminaattipinnoitteille.

DEVIflex™ lämpökaapelilla on 20 vuoden DEVIwarranty™.

Standardi: IEC 60800:2009



DEVIflex™ 6T

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTyyppiTeho
(W/m)
PituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
RakenneLiitoskaapeliHalkaisija
(mm)
Johtimen eristeVaippaTakuuEANVastus ohm
(ohm)

Deviflex™ 6T (DTIP)

Lisätietoja 8109100DEVIflex™ 6T6 W/m30m180230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223369293,4 Ohm
Lisätietoja 8109101DEVIflex™ 6T6 W/m40m250230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223376211,6 Ohm
Lisätietoja 8109102DEVIflex™ 6T6 W/m50m310230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223383170 Ohm
Lisätietoja 8109103DEVIflex™ 6T6 W/m60m345230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223390152,4 Ohm
Lisätietoja 8109104DEVIflex™ 6T6 W/m70m415230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223406128,1 Ohm
Lisätietoja 8109105DEVIflex™ 6T6 W/m80m500230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™5703466223413105,6 Ohm
Lisätietoja 8109106DEVIflex™ 6T6 W/m90m540230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622342098,1 Ohm
Lisätietoja 8109107DEVIflex™ 6T6 W/m100m635230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622343783,6 Ohm
Lisätietoja 8109108DEVIflex™ 6T6 W/m115m720230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622336973,4 Ohm
Lisätietoja 8109109DEVIflex™ 6T6 W/m129m770230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622345168,9 Ohm
Lisätietoja 8109110DEVIflex™ 6T6 W/m140m870230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622346860,8 Ohm
Lisätietoja 8109111DEVIflex™ 6T6 W/m160m915230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622347557,92 Ohm
Lisätietoja 8109112DEVIflex™ 6T6 W/m180m1095230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622348248,24 Ohm
Lisätietoja 8109113DEVIflex™ 6T6 W/m190m1160230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622349945,6 Ohm
Lisätietoja 8109114DEVIflex™ 6T6 W/m200m1260230 VPyöreä, 100% suojamaadoitettu, 2-johdinkaapeli2,3m 3x1.5mm²6.9 mmPEX100% suojamaadoitus, alumiinifolio yhdessä tinatusta kuparista valmistetun maadoitusjohdon kanssa20 vuotta DEVIwarranty™570346622350542 Ohm


Dokumentaatio





Tekninen esite
 
DEVIflex™ 6T (DTIP)
DEVIflex 6T_VDHQP220_hi-res.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VDHQP220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 05/09 2013
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIIWF202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Julkaisun numero: VIFTH54F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme entisestään lämpökaapeliamme.DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_lämpökaapelin valmistus.pdf (7,8 Mb), Julkaisun numero: VBHQB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Lisävarusteet



DEVIcell™ Dry T-asennus- ja eristelevy Devicell™ Dry asennus- ja eristelevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle. Devicell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle. Devicell™ levyn koko on 50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm. Devicell™ levy koostuu alapuolisesta, 12 millimetrin paksuisesta lämpöä eristävästä EPS eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta noin yhden millimetrin paksuisesta alumiinilevystä. Rakenteensa ansiosta lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini heijastaa lämmön ylöspäin. Näin lämpötilan nosto haluttuun lämpötilaan tapahtuu nopeasti. Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T ja 10T. Yhteen neliöön levyjä menee 10 metriä lämpökaapelia. Tällöin lattian neliötehoksi muodostuu DEVIflex 6T lämpökaapelilla 60 W/m2 ja DEVIflex 10T lämpökaapelilla 100 W/m2, jolla saavutetaan ihan