DEVI EasyConnect™ lämmityskaapelien kytkentäjärjestelmä



Lämmityskaapelien kytkentäjärjestelmä itserajoittuville lämmityskaapeleille.

Devi EasyConnect mahdollistaa lämmityspiirin muokkauksen yhdellä napsauksella.

EasyConnect järjestelmää voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Liittimet on luokiteltu IP68 luokkaan VDE:n toimesta ja ne on myös CE merkitty.

Tämä kolminapainen liitin on mitoitettu 240V jännitteelle ja 16 ampeerin virralle, liitintä voidaan käyttää lämpötila-alueella -40° - +100°C


DEVI EasyConnect™ lämmityskaapelien kytkentäjärjestelmä

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL numero

Tarvikkeet, itserajoittuvat lämmityskaapeli

Lisätietoja   
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-1 Liitospakkaus, liitos- ja lämpökaapeli8109000
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-T1 Liitospakkaus, Lämpö- ja lämpökaapeli8109001
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-ETK Loppupäätepakkaus8109002
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-1 + ETK Liitospakkaus, Liitos- ja lämpökaapeli + loppupääte8109003
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-T2 Haaroituspakkaus, 3x lämpökaapeli8109004
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-2 Liitospakkaus, Liitos- ja 2x lämpökaapeli8109005
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-3 Liitospakkaus, Liitos- ja 3x lämpökaapeli8109006
Lisätietoja DEVI EasyConnect EC-JB4 Kytkentärasia sähkönsyötöstä (4) lämpökaapelille8109007


Dokumentaatio





Käyttö-/asennusohjeet
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 


Luento/esitys materiaali
 
EasyConnect Esite.pdf
EasyConnect Esite.pdf (0,6 Mb), Julkaisun numero: , Kieli: Finnish, Julkaisupäivä: 12/10 2012
 


Luettelo
 
DEVI 2015 -2015 tuoteluettelo
DEVItuoteluettelo_2015_lores.pdf (3,5 Mb), Julkaisun numero: VKIVP120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 20/01 2016
 


Referenssit
 
Danfoss Link case story
VZJPJ120_DFS_LINK_CASE_STORY_suomi.pdf (0,5 Mb), Julkaisun numero: VZIOB120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/01 2016
 


Yleisesite
 
Uutuuksia Danfossilta
Uutiskirje_Danfoss_uutuudet_lores..pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VBHSF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 02/10 2015