Devi-Iceguard™ 18 Readymade



Iceguard-18 Readymade itserajoittuva lämpökaapeli räystäiden, syöksytorvien ja sadevesiviemäreiden sulanapitoon.

Iceguard-18 Readymade -kaapeli on asennusvalmis ja se on varustettu 5 m liitoskaapelilla (2x1,5+1,5 mm²).

Devi-Iceguard™ 18 Readymade
• Suojaa jäätymiseltä räystäät, syöksytorvet ja sadevesiviemärit
• On helppo ja nopea asentaa
• Tarvittaessa kaapelia voidaan lyhentää päätepakkauksella, SSTL 0431282


Devi-Iceguard™ 18 Readymade

Tekniset tiedot



 TyyppiTeho
(W/m)
PituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
LiitoskaapeliSSTL numero

DEVIiceguard™ 18 Readymade

Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade182362305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169526
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade184722305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169527
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade1861082305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169528
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade1881442305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169529
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade18101802305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169530
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade18152702305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169531
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade18234142305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169532
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade18305402305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169533
Lisätietoja DEVIiceguard™ 18 Readymade18509002305 m (2x1,5+1,5 mm²)8169534


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Itserajoittuva DEVI Iceguard -lämmityskaapeli
Iceguard_Installation_VIFSU33H_hi-res.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIFSU33H, Kieli: (3H) GB,DE,SE,FI,NO, Julkaisupäivä: 26/05 2011
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VIAMO302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 24/01 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013