Devidry™ lämmityselementti



Devidry™ lämmityselementti sopii erittäin hyvin saneerauskohteisiin ja on helppo ja nopea asentaa.

Ominaisuuksia:
- Nopea lämmöntuotto
- Tasainen lämpö
- Helppo ja edullinen asentaa
- Matala rakenne, paksuus vain 8 mm
- Äänieristys
- Soveltuu kuiviin tiloihin, ei ylitasoitusta
- Erikoistyökaluja ei tarvita asennuksessa
- Uudelleen asennettavissa
- 5 vuoden takuu

Devidry™ lattialämmitysjärjestelmä koostuu lämmityselementistä, kytkentätarvikepaketista ja
keskusyksiköstä

Järjestelmää on aina ohjattava kytkentätarvikepaketin Devireg™ termostaatilla.

Devidry™ 100 voidaan asentaa vain betonirakenteisen lattian tai vastaavan materiaalin päälle. Devidry™ 55 voidaan asentaa betoni- ja puunrakenteisen lattian päälle.

Kaikki Devidry™ lattialämmityselementit ovat metrin leveitä ja pituus vaihtelee metristä viiteen metriin.


Devidry™ lämmityselementti

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTuoteTuotekuvausJänniteTeho / m2LeveysPituus
(m)

DevidryTM lämmityselementti

Lisätietoja 8164000Devidry™ 55, 22 WLämmityselementti230V55 m21 m1
Lisätietoja 8164001Devidry™ 55, 77 WLämmityselementti230V55 m21 m2
Lisätietoja 8164002Devidry™ 55, 132 WLämmityselementti230V55 m21 m3
Lisätietoja 8164003Devidry™ 55, 187 WLämmityselementti230V55 m21 m4
Lisätietoja 8164004Devidry™ 55, 242 WLämmityselementti230V55 m21 m5
Lisätietoja 8164005Devidry™ 100, 40 WLämmityselementti230V100 m21 m1
Lisätietoja 8164006Devidry™ 100, 140 WLämmityselementti230V100 m21 m2
Lisätietoja 8164007Devidry™ 100, 240 WLämmityselementti230V100 m21 m3
Lisätietoja 8164008Devidry™ 100, 340 WLämmityselementti230V100 m21 m4
Lisätietoja 8164009Devidry™ 100, 440 WLämmityselementti230V100 m21 m5


Dokumentaatio



1 löydettyä julkaisua: 1 tuote-esite


Tuote-esite
 
DEVIdry™ lämmityselementti
Devidry-Click_VLEDB320_hi-res.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VLEDB320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/03 2013
 


Lisävarusteet