DEVIasphalt 300 (DTIK)



Lämpökaapelimatto ulkoalueiden sulanapitoon.

Ominaisuuksia:
- Nopea asentaa
- Kestävä 2-johdinkaapeli suojapalmikolla
- Voidaan asentaa suoraan asfaltin alle.
Asfaltin lämpötila saa olla maks. 240ºC.
- Ei sisällä PVC-muovia

Asennuskohteet:
- Asfalttipintaisten katujen, luiskien ja
jalkakäytävien sulanapitoon
- Kestää yliajon maks. 1000 kg kumipyöräisellä asfalttikoneella
ilman tärinää/jyräystä.


DEVIasphalt 300 (DTIK)

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroLämmitettävä ala
(m²)
Lev. x pit.Teho
(W)
Vastus ohmJännite
(V)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729701,70,5 x 3,4M520293400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729713,50,5 x 7M 1050142400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729725,90,5 x 11,8M176087400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729737,90,5 x 15,8M228566400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729742,40,75 x 3,2M700219400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729753,60,75 x 4,8M 1050146400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729766,00,75 x 8,0M175088400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729778,250,75 x 11M263058400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729789,750,75 x 13M289053400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817297912,00,75 x 16M362542400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817298014,550,75 x 19,4M 427036400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817298119,050,75 x 25,4M575027400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)81729826,01,00 x 6M177088400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817298312,01,00 x 12M367542400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817298414,81,00 x 14,8M425037400
Lisätietoja DEVIasphalt™ 300T (DTIK)817298519,01,00 x 19M 584027400


Dokumentaatio



3 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Julkaisun numero: VIJUA202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Julkaisun numero: VIFSV44F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV420_FI.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VIFSV420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/10 2015