Devitemp™ puhaltimet



Devitemp™ puhaltimissa on tukeva teräsputkikehys
ja ne voidaan asentaa kiinteästi tai niitä voidaan liikutella tarpeen mukaan.

Puhaltimissa on portaaton lämpötilan säätö ja kaksi puhallusnopeutta. Devitempin käyntiääni on erittäin hiljainen.

Puhallinta voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa. Sopivia käyttökohteita ovat rakennustyömaat, eläinsuojat, tehtaat,
varastot, urheiluhallit, autotallit ja
muut vastaavat tilat, joissa kosteus ja
kylmyys halutaan poistaa tehokkaasti.

Puhaltimessa on ylikuumenemissuoja.
Lisätarvikkeet:
- seinäteline 3-9 kW:n puhaltimille sähkönumero 8103191
- seinäteline 15-21 kW:n puhaltimille sähkönumero 8103192


Devitemp™ puhaltimet

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTuoteTeho WJännite
(V)

Devitemp™

Lisätietoja 8147061Devitemp™ 303 - TP1A3 kW230
Lisätietoja 8147060Devitemp™ 103 - TP1A 3 kW3 x 400
Lisätietoja 8147062Devitemp™ 106 - TP1A6 kW 3 x 400
Lisätietoja 8147064Devitemp™ 109 - TP1A9 kW3 x 400
Lisätietoja 8147066Devitemp™ 115 15 kW3 x 400
Lisätietoja 8147068Devitemp™ 121 21 kW 3 x 400


Dokumentaatio



1 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVItemp
08092322_DEVItemp.pdf (8,6 Mb), Julkaisun numero: VICYP102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 12/04 2012