DEVIcell™ Dry T-asennus- ja eristelevy



Devicell™ Dry asennus- ja eristelevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle.

Devicell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle.

Devicell™ levyn koko on 50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm. Devicell™ levy koostuu alapuolisesta, 12 millimetrin paksuisesta lämpöä eristävästä EPS eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta noin yhden millimetrin paksuisesta alumiinilevystä. Rakenteensa ansiosta
lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini heijastaa lämmön ylöspäin. Näin lämpötilan nosto haluttuun
lämpötilaan tapahtuu nopeasti.

Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T ja 10T. Yhteen neliöön levyjä menee 10 metriä lämpökaapelia. Tällöin lattian neliötehoksi muodostuu DEVIflex 6T lämpökaapelilla 60 W/m2 ja DEVIflex 10T lämpökaapelilla 100 W/m2, jolla saavutetaan ihanteellinen lämmitysteho parketti- ja laminaattipintaisille lattioille.

Devicell™ levyjen pakkauskoot ovat 2 m2, 5 m2 ja 50 m2

Betoni- tai levylattiat -pinnoite parketti tai laminaatti.
Devicell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan
olemassa olevan lattian päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla, seuraavaksi lämpökaapelit painetaan levyn uriin, päälle levitetään parketti tai laminaattivalmistajan suosittelema
alusmateriaali ja lopuksi parketti tai laminaatti asennetaan paikoilleen.

Rossilattiat – pinnoite lautalattia
Kannattimien väliin k 600 asennetaan painumaton lämmöneriste. DEVIcell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan kannattimien väliin suoraan eristeen päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla. Lämpökaapelit painetaan
levyn uriin ja tarvittaessa kaapeli peitetään alumiiniteipillä. Lopuksi lautalattia asennetaan lattiavasoihin / kannattimiin kiinni. Paras hyötysuhde saadaan aikaan, kun DEVIcell™ eristelevyn ja lattialaudan väliin ei jää ilmatilaa vaan ne ovat kosketuksissa toisiinsa.



DEVIcell™ Dry T-asennus- ja eristelevy

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL numeroLämmitettävä ala m2

Devicell™

Lisätietoja DEVIcell™ Dry 5 T81094005 m²
Lisätietoja DEVIcell™ Dry 2 T81094012 m²
Lisätietoja DEVIcell™ Dry 50 T810940250 m²