DPH-PT Itserajoittuva putken sisä- ja ulkopuolinen sulanapito



Itserajoittuva sulanapitokaapeli DPH-PT on valmistettu DPH-10 itserajoittuvasta lämpökaapelista

- vesimittarin sulanapitoon
- putkistojen sulanapitoon
- estämään jäätymistä, kun putkiston lämpötila laskee lähelle +0 °C. Yleisesti maan sisäiset putket jäätyvät vasta, kun ilman lämpötila on alle -10 °C.

- sisä- tai ulkopuolelle

DPH-PT lämpökaapelin teho 10 W/m + 10 °C

Kaapeli on päällystetty fluoropolymer-kerroksella. Materiaali on hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön.

DPH-PT lämpökaapelit on varustettu pistotulpallisella 2 m kumikaapelilla.

Jos kaapelia halutaan käyttää juomavesiputkien
sisäpuoliseen sulanapitoon, on se varustettava
paineläpiviennillä (SSTL-nro 81 681 90).


DPH-PT Itserajoittuva putken sisä- ja ulkopuolinen sulanapito

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTyyppiPituusTeho W
(W)
Jännite
(V)

DPH-PT™

Lisätietoja 8169502DPH-PT-22 m(+10 °C) 20 230
Lisätietoja 8169504DPH-PT-44 m(+10 °C) 40230
Lisätietoja 8169506DPH-PT-66 m(+10 °C) 60230
Lisätietoja 8169508DPH-PT-88 m(+10 °C) 80230
Lisätietoja 8169510DPH-PT-1010 m(+10 °C) 100230
Lisätietoja 8169512DPH-PT-1212 m(+10 °C) 120230
Lisätietoja 8169514DPH-PT-1414 m(+10 °C) 140230
Lisätietoja 8169516DPH-PT-1616 m(+10 °C) 160230
Lisätietoja 8169519DPH-PT-1919 m(+10 °C) 190230
Lisätietoja 8169522DPH-PT-2222 m(+10 °C) 220230
Lisätietoja 8169525DPH-PT-2525 m(+10 °C) 250230


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013