DEVIsnow™ 300 (DTCE)



DEVIsnow™ 300 -lämpökaapelimatto soveltuu ajoluiskien, pysäköintialueiden, jalkakäytävien, ym. sulanapitoon.

DEVIsnow™ 300 on 2-johdinkaapeleista valmistettu lämpökaapelimatto.

DEVIsnow™ 300, teho 300 W/m2, jännite 230V ja 400 V, liitoskapelin pituus 10 m.

DEVIsnow™ 300 lämpökaapelimattoja toimitetaan useita eri pituuksia. Suurin yhdellä matolla katettava ala on 21 m2.


DEVIsnow™ 300 (DTCE)

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroLämmitettävä ala
(m²)
Lev. x pit.Teho
(W)
Vastus ohmJännite
(V)

DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730141.70,5x3,4 m520347,8400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730163.50,5x7 m1050148,1400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730185.90,5x11,8 m176090,1400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730207.90,5x15,8 m228569,1400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730222.40,75x3,2 m700228,6400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730243.60,75x4,8 m1050152,4400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817302660,75x8 m175091,43400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730288.250,75x11 m263060,84400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730309.750,75x13 m289055,36400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 8173032120,75x16 m362544,14400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817303414.550,75x19,4 m427037,47400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817303619.050,75x25,4 m575027,83400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817303821.150,75x28,2 m630024,35400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817304061x6 m177091,4400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 8173042121x12 m367544,1400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817304414.81x14,8 m425038,1400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 8173046191x19 m584027,8400
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817305010,5x2 m288183,7230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817305120,5x4 m61386,3230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817305240,5x8 m122543,2230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730534,90,5x9,8 m144036,7230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730546.10,5x12,2 m188728,03230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817305570,5x14 m202226,16230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817305680,5x16252820,92230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 8173057110,5x22324016,33230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730601,350,75x1,8410129,2230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730611,950,75x2,663783230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730624,050,75x5,4122743,13230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730634,950,75x6,6144536,6230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730646,90,75x9,2208025,43230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730657.950,75x10,6228523,14230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817306610,950,75x14,6330016,03230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 817307031x375070,83230
Lisätietoja DEVIsnow™ 300T (DTCE) 81730716,21x6,2190727,73230


Dokumentaatio



3 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Julkaisun numero: VIJUA202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Julkaisun numero: VIFSV44F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV420_FI.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VIFSV420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/10 2015