Devireg™ 330 -sarja DIN



Devireg™ 330 -elektroninen termostaattisarja, joka asennetaan DIN-kiskoon. Maksimaalinen
jännitekuorma on 16 A (4000 W 250 V). Termostaateissa on potentiaalivapaa,
avautuva/sulkeutuva vaihtokosketin.

Nämä termostaatit säätävät lämmityksen nopeasti ja tarkasti. Ne pystyvät kontrolloimaan lämmitysjärjestelmää, ilman lämpötilaa ja ilmanvaihtoa ja niitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

Devireg™ 330, +5 º-+45 ºC lattiatermostaattia käytetään lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä kaikenlaisissa tiloissa usein suurissa rakennuksissa, kuten laitoksissa, työpaikoilla, hotelleissa. Termostaatin lämpötilan säätöalue on
+5 º-+45 ºC välillä ja se on varustettu NTC-johtoanturilla. Lämpötilan pudotus 5 ºC.

Devireg™ 330, –10 °-+10 °C sulanapitotermostaattia käytetään mm. saattolämmityksissä ulkoalueiden sekä putkien sulanapidossa. Lisäksi sitä käytetään mm. roudan ehkäisy- tai jäädyttämistarkoituksissa. Termostaatin lämpötilan säätöalue on –10 °-+10°C välillä ja se on varustettu NTC-johtoanturilla.
Lämpötilan pudotus 5 ºC.



Devireg™ 330 -sarja DIN

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL-numeroAsennusResistiivinen kuorma
(W)
Kotelointiluokka

Devireg™ 330 -sarja DIN

Lisätietoja Devireg™ 330 -10º - +10ºC3531030DIN-kisko16 A / 3600IP 20
Lisätietoja Devireg™ 330 +5º - +45ºC3531031DIN-kisko16 A / 3600IP 20
Lisätietoja Devireg™ 330 +60º - +160ºC 3531034DIN-kisko16 A / 3600IP 20


Dokumentaatio



3 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ220.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIGDQ220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091327_VIGDR220.pdf (1,8 Mb), Julkaisun numero: VIGDR220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095481_VICKG320.pdf (1,5 Mb), Julkaisun numero: VICKG320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 29/05 2013