Devilink™ langaton lämmityksen säätöjärjestelmä



Devilink™ on langaton, keskitetty lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän kosketusnäyttö hallinnoi koko talon lämmitystä. Järjestelmään voidaan liittää jopa 50 erillistä yksikköä.

Devilink™-järjestelmä koostuu kolmesta yksiköstä, joiden välillä tiedonsiirto tapahtuu langattomasti:

• Devilink™ CC -keskusyksikkö
• Devilink™ FT lämmityksen kytkentäyksikkö
• Devilink™ RS huoneanturi

Devilink™ CC -keskusyksikön helppokäyttöisestä 3,5" koskestusvärinäytöstä säätelet koko kodin lämpötiloja. Help -toiminnon ansioista käyttöohjeet ovat aina käsilläsi.

Järjestelmän Devilink™ RS -huoneanturi mittaa huoneen lämpötilaa toimien samalla lämpömittarina. Huonekohtaisia huone ja lattian lämpötiloja voit säätää joko kosketusnäytöltä tai huoneanturista, josta näet myös huoneen vallitsevan lämpötilan. Lisäksi langattomana sen paikka on helposti muutettavissa ja se on myös lukittavissa. Tällöin ohjaus toimii keskusyksiköstä.

Devilink™ FT lämmityksen kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois. Siihen voidaan kytkeä myös lattia-anturi ja sillä voidaan ohjata myös muita lämmönlähteitä.

Devilink™ PR pistorasialähetin ja Devilink™ HR rasialähetin täydentävät sarjaa. Niiden avulla avulla voidaan kytkeä lämmitys päälle ja pois, niiden avulla voidaan ohjata myös muita eletronisia laitteita, kuten sähköpattereita, valaistusta tai muita sähkölaitteita joko napin painalluksella tai kalenteritoiminnolla.


>Klikkaa tästä, niin pääset Devilinkin kotisivuille

>Klikkaa tästä, niin näet Devilink™ Flash demon


Devilink™ langaton lämmityksen säätöjärjestelmä

Tekniset tiedot





Dokumentaatio





Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA320_08095912.pdf (4,2 Mb), Julkaisun numero: VICKA320, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 11/06 2014
 


Ohjelman lataus
 
Devilink™ CC Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Julkaisun numero: VSGDB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 18/03 2012
 
Devilink™ CC Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Julkaisun numero: VSCKA802, Kieli: English, Julkaisupäivä: 19/02 2014
 


Tuote-esite
 
Devilink™ HR rasialähetin
Devilink_HR_VLFRF120_hi-res.pdf (0,4 Mb), Julkaisun numero: VLFRF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 03/11 2009