Devicom™ WEB-HOME™ nettisovitin Devireg™ 550-termostaateille



Devicom™ WEB-HOME nettisovitin Devireg™ 550-termostaateille

Devicom™ WEB-HOMEn avulla voidaan ohjata ja valvoa Devireg™ 550 termostaatteja sekä esim. lämminvesivaraajaa internetin kautta mistä päin maailmaa tahansa.

Devicom™ WEB-HOME™-järjestelmä koostuu WEB-HOME™ -yksiköstä, joka asennetaan asunnon sähkökaappiin. Yksikkö on GSM DATA yhteydessä palvelimeen, johon käyttäjä saa yhteyden
Internetin välityksellä. Lisäksi mahdollisuus WAPin käyttöön.

WEB-HOMEssa on vakiona yksi Devireg™ 550 lämmitysjärjestelmän network –liitäntä (WEB-HOME™ -yksikkö liitetään useisiin Devireg™ 550 -termostaatteihin), yksi input/sisääntulo sekä yksi output/ulostulo.

WEB•HOME™-järjestelmän asennuksessaon neljä vaihetta:
Vaihe 1: WEB-HOME™ -yksikköön liitettävien
Devireg™ 550 -termostaattien asennus ja konfigurointi.
Vaihe 2: WEB-HOME™ -yksikön asennus ja liitäntöjen tekeminen (esim. termostaatit, murtohälyttimet ja lämminvesivaraaja).
Vaihe 3: WEB-HOME™ -järjestelmän konfigurointi kannettavan tietokoneen avulla.
Vaihe 4: Käyttäjätunnuksen lukeminen. Käyttäjätunnusta käytetään kirjauduttaessa WEB-
HOME™ -sivustoon Internetissä.

Devicom™ WEB-HOME -järjestelmää voidaan hallita ottamalla ensin yhteys internetin kautta ja kirjautumalla sitten sisään omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kirjautumisen jälkeen WEBHOME-sivusto on yhtä turvallinen kuin Internet-pankki. Voit tutustua WEB-HOME:n ominaisuuksiin internetissä, osoitteessa: >https://devicom.devi.com/

>Klikkaa tästä nähdäksesi WEB•HOME™ Flash demon

Lisärelepaketti
I/O Extender™ lisärelepaketilla voidaan laajentaa WEB·HOME™-järjestelmää. Lue tästä lisää I/O Extender™ lisärelepaketin omalta sivulta.


Devicom™ WEB-HOME™ nettisovitin Devireg™ 550-termostaateille

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTuoteAsennus

Devicom™ WEB-HOME™ nettisovitin

Lisätietoja 3531092Devicom™ WEB-HOME™ nettisovitin DIN-kisko


Lisävarusteet



Devicom™ WEB HOME I/O Extender™ lisärele Lisärelepaketti I/O Extender™:llä voidaan laajentaa WEB•HOME™-järjestelmää I/O Extender™ lisärelepaketissa on kolme input/sisääntulo ja kolme output/ulostulo potentiaalivapaata kärkitietoa. Yhteen WEB HOMEen voidaan lisätä viisi lisärelepakettia (=16 input/sisääntuloa ja 16 output/ulostuloa). Releen ulostuloa voidaan käyttää esim. lämminvesivaraajan tai jonkun muun laitteen ohjaukseen. Releet ovat 230 V AC 2 A. Input/sisääntuloa voidaan käyttää esim. lämpötilan mittaamiseen, murtohälytykseen, kosteusmittaukseen tai minkä muun tahansa I/0 digitaalisen tiedon sisään tuomiseen. Kaksi kolmesta sisääntulosta on konfiguroitavissa analogiseksi/digitaaliseksi sisääntuloksi: • Lämpötila-anturi -20°C…+70°C (DEVI NTC-johto- tai ulkoanturi) • Digitaalinen anturi (0-5VDC) Konfiguroitavissa sisääntuloissa on valmius pulssimaisen tiedon lukemiseen. I/O Extender™ lisärele voidaan asentaa esim. sähkökeskukseen WEB HOME:n viereen tai muihin tiloihin lähelle ohjattavaa kohdet