Devicom™ PC-PRO-sovitin Devireg™ 550-termostaateille



Devicom™ PC•PRO -sovitin Devireg™ 550-termostaateille

Devicom™ PC-PRO on ratkaisu koteihin ja pienille työpaikoille, missä tarvitaan lämmityksen ohjausta. Devicom™ PC-PRO:n avulla voidaan ohjata maksimissaan 31:tä väylään kytkettyä Devireg™ 550 -termostaattia.

PC-PRO liitetään Devicom™ liitinmodulin kautta tavalliseen tietokoneeseen ja sen avulla voidaan valvoa ja säätää lämmitystä. Voit ottaa esim. raportin, joka osoittaa miten kauan lämmitys
on ollut päällä. Saat myös yleiskatsauksen
kaikista verkkoon kytketyistä Devireg™ 550 -termostaateista.

Valikossa voidaan myös ”lukita” halutut, esim. lastenhuoneiden, termostaatit. Devicom™ PC-PRO sovittimen avulla voidaan ohjelmoida Devireg™ 550 -termostaatit ennen työmaalle menoa tai ohjelmoida väylään kytketyt termostaatit suuremmilla työmailla yhdestä paikasta kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Väyläliitäntä
Väylätieto viedään tietokoneen läheisyyteen.
Sovittimen toinen pää liitetään Devireg™ 550 väylään ja toinen tietokoneen COM-porttiin (tarvittaessa käytetään USB-/COM-adapteria).
Erilliseksi väylärasiaksi asennetaan yleensä kaiutinpistorasia ja se merkitään D-550 DATA tekstillä. Työhuoneeseen rasioitu väyläkaapeli voidaan myös jättää umpipeitelevyn taakse piiloon.

Väyläliitäntä ei vaadi erikoiskaapelia, mutta väylätieto vaatii kaksi johdinta. Johtimien ei tarvitse olla suojattuja ja napaisuus on vapaa. Väyläkaapelin tulee olla 2 x 0,75 mm2 kaapelia. ML, MMJ, ym. voidaan käyttää kunhan poikkipinta
on riittävä eli yli 0,75 mm2. Maksimi johdonpituus on 500 metriä.

Väyläkaapelointi voidaan suorittaa sarjamaisesti,
tähtimäisesti tai sekakaapeloinnilla eli väylätiedot voidaan kytkeä esim. keskuksessa rinnan tai ketjuttaa termostaatilta toiselle.
Mikäli väyläkaapeli asennetaan samaan putkeen kuin syöttökaapeli on käytettävä suurimman jänniteluokan mukaisia johtoja myös väyläkaapeloinnissa.

Tällöin keskukselta johdotetaan suoraan
termostaatille esim. 5 x 1,5S tai 5 x 2,5S ja käytetään ”ylimääräiset” johtimet väyläkaapelointiin. Keskuksessa merkitään väyläkaapelointi SELKEÄSTI.

Devicom™ PC-PRO LAN on ratkaisu isoihin kohteisiin, kuten hotelleihin, missä lämmitystä ohjataan DEVIn Devireg™ 550 -termostaateilla. Devireg™ 550 -termostaateilla ohjatut huoneet
yhdistetään Devicom™ PC-PRO LAN -järjestelmän kautta rakennuksen Ethernet-lähiverkkoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi koko hotellin lämmityksenohjauksen (maksimissaan 930 Devireg™ 550 -termostaattia) hotellin vastaanoton tietokoneelta.

DevicomTM PC-PRO LAN -paketti sisältää Devicom™ PC-PRO -sovittimen, Devicom™-liitosjohdon, COM-port Ethernet-serverin, PC-PRO ohjelman CD:llä, kaksi virtalähdettä sekä ohjeet.

Yhdistämällä 30 PC-PRO LAN pakettia toisiinsa voidaan yhdellä PC:llä ohjata jopa 930 Devireg™ 550 -termostaattia.

Devicom™ PC-PRO Gatewayn avulla voidaan kotien ja yritysten lämmityksen ohjaus integroida toimimaan rakennuksen muiden ohjausjärjestelmien kanssa.

Maksimissaan 31 Devireg™ 550 -termostaattia
liitetään Devicom™ PC-PRO Gateway lähiverkon kautta kommunikoimaan muiden älykkäiden kotiohjausjärjestelmien, kuten ilmanvaihdon, valaistuksen, äänentoiston, yms. kanssa
(mm. Clipsal, AMX, Vantage, Creston ja EIB/KNX).

Devicom™ PC-PRO Gateway paketti sisältää Devicom™ PC-PRO sovittimen, ohjelmoitavan Devicom™ Gatewayn, PC-PRO ohjelman CD:llä, kaksi virtalähdettä, kaksi Devicom™ RJ45 liitosjohtoa
sekä ohjeet.


Devicom™ PC-PRO-sovitin Devireg™ 550-termostaateille

Tekniset tiedot



 SSTL numeroTuoteAsennus

Devicom™ PC-PRO tietokonesovitin

Lisätietoja 3531133Devicom™ PC-PRO LANSovittimen toinen pää Devireg 550 väylään, toinen COM-port serveriin
Lisätietoja 3531134Devicom™ PC-PRO GatewaySovittimen toinen pää Devireg 550 väylään, toinen Devicom Gatewayhin