Deviflex™ DTIV-9 2-johtiminen juomavesikaapeli



Deviflex™ DTIV-9 on 2-johtiminen vakiovastusjuomavesikaapeli.

Kaapelia käytetään maahan upotettujen, mutta ei routarajan alapuolella olevien juomavesiputkien
sulanapitoon.

DTIV-9 juomavesikaapelin teho on 9W/m. Kaapeli on päällystetty polyeteenikerroksella, joka on samaa materiaalia kuin putkissakin. Materiaali on hyväksytty juomavesiputkien sisäiseen käyttöön.

Juomavesikaapeli toimitetaan varustettuna läpivientiyhteellä (3/4” & 1”) ja 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla.


Lämpökaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla.


Deviflex™ DTIV-9 2-johtiminen juomavesikaapeli

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroPituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
Lämmitettävä ala
(m2)
Vastus ohm
(ohm)

DEVIaqua™ 9T (DTIV)

Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)81681543 m25220 - 240 1959
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)81681605 m45220 - 240 1176
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)81681637 m65220 - 240 839
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816816510 m90220 - 240 588
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816816612 m110220 - 240 490
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816816715 m135220 - 240 392
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816816920 m180220 - 240 294
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817025 m225220 - 240 235
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817130 m270220 - 240 196
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817235 m315220 - 240 168
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817340 m360220 - 240 147
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817450 m450220 - 240 118
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817560 m540220 - 240 98
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817670 m630220 - 240 84
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817780 m720220 - 240 73,5
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)816817890 m810220 - 240 65,3
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168179100 m900220 - 240 58,8
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168180110 m990220 - 240 53,4
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168185120 m1080220 - 240 49
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168186130 m1170220 - 240 45,2
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168187140 m1260220 - 240 42
Lisätietoja DEVIaqua™ 9T (DTIV)8168188150 m1350220 - 240 39,2


Dokumentaatio





Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Julkaisun numero: VIIWF202, Kieli: English, Julkaisupäivä: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Julkaisun numero: VIFTH54F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Luettelo
 
DEVI tuoteluettelo 2017
DEVItuoteluettelo_2017_web.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VKLUF120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 21/03 2017
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013