Deviflex™ DTIP-10 2-johtiminen lämpökaapeli



Deviflex™ DTIP-10 on 2-johtiminen lämpökaapeli yhdellä liitoskaapelilla.

Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- ”rossi”- ja levyrakenteisiin lattioihin.

Sopii myös sulanapitoon/putkistojen saattolämmitykseen.

Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapeli soveltuu
käytettäväksi sekä uudis-, että saneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen,
yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.

Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.

Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapelin teho on 10 W/m. Asennusväli voi vaihdella 17–6 cm, jolloin neliötehoksi muodostuu 60–150 W.
- Betonilattioissa tehona käytetään yleensä 100-120 W/m2.
- Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m2 (max. 100 W/m2).
- Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60-80 W/m2 (max.80 W/m2).

Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä. Lämpökaapeli kiinnitetään putken päälle alumiiniteipillä 25–30 cm:n välein yksin- tai kaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.



Deviflex™ DTIP-10 2-johtiminen lämpökaapeli

Tekniset tiedot





Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 sertifikaatit


Käyttö-/asennusohjeet
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Julkaisun numero: VIFTH54F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 02/09 2013
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013