DEVIsnow™ 30 (DTCE) 2-johtiminen lämpökaapeli



DEVIsnow™ 30 on 2-johtiminen lämpökaapeli

Lämpökaapelia käytetään:
- kattojen
- syöksytorvien
- kourujen
- portaiden
- piha-alueiden sulanapidossa.

DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla.

Kaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla.

Kaapelin teho on 30 W/m.

Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja lämpötila-anturilla varustettua DEVIreg 850 termostaattia.


DEVIsnow™ 30 (DTCE) 2-johtiminen lämpökaapeli

Tekniset tiedot



 TyyppiSSTL numeroPituusTeho W
(W)
Jännite
(V)
Lämmitettävä ala
(m2)
Vastus ohm
(ohm)

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)81693005 m150230 352
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816930310 m300230 176,3
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816930514 m400 230  132,3
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816930720 m630 230  84
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816930927 m830 230  63,7
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931134 m1020 230  51,9
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931240 m1250 230  42,3
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931445 m1350 230  39,2
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931550 m1440 230  36,7
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931755 m1700 230 31,1
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816931863 m1860 230  28,4
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816932070 m2060 230  25,7
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816932378 m2340 230  22,6
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816932485 m2420 230  21,9
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)816932995 m2930 230  18,1
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)8169332110 m3290 230  16,1
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)8169336125 m3680 230  14,4
Lisätietoja DEVIsnow™ 30T (DTCE)8169341140 m4110 230  12,9


Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 sertifikaatit


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Julkaisun numero: VIIWF34F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Julkaisun numero: VIFSV44F, Kieli: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Julkaisupäivä: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV420_FI.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VIFSV420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 01/10 2015
 


Sertifikaatit
 
20 vuoden laajennettu DEVI-takuu - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 FI.pdf (0,1 Mb), Julkaisun numero: VCHQT220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 26/08 2013