Pipeheat™ DPH-10



Itserajoittuva lämpökaapeli

Jäätyminen voi vaurioittaa räystäskouruja, syöksytorvia, sadevesiviemäreitä, -kaivoja,
vesiputkistoja, jne.

Itserajoittuvien kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta.´Ne eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.

Itserajoittuva lämpökaapeli varustetaan yhdellä liitoskaapelilla. Kaapelit mitoitetaan ja valmistetaan asennettavien kohteiden mukaan.

Pipeheat™ DPH-10
10 W/m /10°C putken sisässä


- juomavesiputkien sulanapitoon
- sisä- tai ulkopuolelle

- jos kaapeli asennetaan putken sisään, se on varustettava paineläpiviennillä




Pipeheat™ DPH-10

Tekniset tiedot





Dokumentaatio



4 löydettyä julkaisua: 3 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVI Pipeheat Asennusohje
Pipeheat_Instruction_VIFST302_hi-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VIFST302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 25/10 2011
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 
Self-limiting heating cables
SLC_08090505_X018821_VIAMO302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Julkaisun numero: VIAMO302, Kieli: English, Julkaisupäivä: 24/01 2013
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013