Iceguard™-18 / 36



Itserajoittuva lämpökaapeli Iceguard™ 18/36

Jäätyminen voi vaurioittaa räystäskouruja, syöksytorvia, sadevesiviemäreitä, -kaivoja,
vesiputkistoja, jne.

Itserajoittuvien kaapeleiden avulla suojaudutaan jäätymisvaurioilta. Ne eivät ylikuumene, vaikka kaapelit koskettavat toisiaan tai risteilevät keskenään.

Itserajoittuva lämpökaapeli varustetaan yhdellä liitoskaapelilla. Kaapelit mitoitetaan ja valmistetaan asennettavien kohteiden mukaan.

Iceguard™-18, 18 W/m / 0°C ,
Iceguard™-36, jäävedessä 36 W/m


- sadevesijärjestelmien
- kattojen
- portaiden sulanapitoon
- sisä- tai ulkopuolelle


Iceguard™-18 / 36

Tekniset tiedot



 SSTL numeroPituusTeho
(W/m)
Jännite
(V)

Iceguard-18/36

Lisätietoja 0431237Kelassa 100 m18 W/m 0 °C, jäävedessä 36230
Lisätietoja 0431236Kelassa 250 m18 W/m 0 °C, jäävedessä 36230
Lisätietoja 0431201Kelassa 750 m18 W/m 0 °C, jäävedessä 36230


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttö-/asennusohjeet and 1 yleisesite


Käyttö-/asennusohjeet
 
Kytkentä- ja loppupääte tarvikepakkaus
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST520_hi-res.pdf (0,3 Mb), Julkaisun numero: VIDST520, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 19/06 2014
 


Yleisesite
 
DEVIflex - Paransimme lämpökaapeliamme entisestään. DTIP on nyt DEVIflex.
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Julkaisun numero: VBHQB102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 02/09 2013