Devireg™ 535 ajastintermostaatti



Devireg™ 535 on helppokäyttöinen, digitaalinen ajastintermostaatti.

Termostaatissa on manuaalitoiminto sekä kolme ennalta ohjelmoitua/muutettavaa ajastintoimintoa. Pudotuslämpötilan ohjelmointi, esimerkiksi lämpötilan pudotus yöajaksi ja/tai päiväajaksi, on helppoa.

Kun termostaatti on asennettu ja asetettu haluttuun mukavuuslämpötilaan, mittaa Devireg™ 535 jatkuvasti miten lämpötila muuttuu huoneessa ja säätää sitä automaattisesti niin, että lämpötila pysyy halutulla mukavuustasolla. Nämä muutokset aiheutuvat niin ulkolämpötilan vaihteluista, kuin asumisen epäsuorista lämpötilavaikutuksista.

Devireg™ 535-termostaatissa on mahdollisuus valita lattia-anturi, huoneanturi tai yhdistelmäanturitoiminto (lattia- ja huoneanturi). Kun käytössä on lattia-anturitoiminto, on näyttö joko numeraalinen- (1-6) tai Celsius-asteikkonäyttö (+5 º-+35 ºC). Lisäksi lattia-anturitoiminnossa Devireg™ 535-termostaatti voi toimia myös huoneen lämpömittarina.

Yhdistelmätoiminnossa on mahdollista tarkistaa mikä on lattia-anturia ympäröivä lämpötila (lämpötila lattiapinnoitteen alla). Lisäksi Devireg™ 535 termostaatissa voidaan rajoittaa lattian maksimi- sekä minimilämpötila.
Lattia-anturi- tai yhdistelmäanturitoiminnossa voidaan valita haluttu lattian maksimilämpötila, jolloin lämpötila ei nouse sen yli ja näin varmistaa lattian pintamateriaalin pitkäikäisyys, esim. parketti-, laminaattilattioissa (lattian maksimilämpötilan
asetteluarvo riippuu siitä kuinka syvällä lattia-anturi on lattian pinnasta).

Yhdistelmäanturitoiminnossa on mahdollista asettaa lattialle minimilämpötilaraja, jolloin lattian pintalämpötila pysyy miellyttävän tasaisena esim. takkahuoneissa.

Termostaatti voidaan myös lukita. Tämä toiminto on hyvä esimerkiksi lastenhuoneissa tai julkisissa tiloissa, joissa halutaan, ettei termostaatin säätöihin voida koskea.


Devireg™ 535 ajastintermostaatti

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL-numeroAsennusResistiivinen kuorma
(W)
Kotelointiluokka

Devireg™ 535 ajastin

Lisätietoja Devireg™ 535 E3531009Kojerasia, ELKO-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 535 J3531010Kojerasia, JUSSI-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 1 käyttäjän opas and 1 käyttö-/asennusohjeet


Käyttäjän opas
 
Devireg 535 User Manual
DEVIreg535_X012587_VUFRA220.pdf (10,2 Mb), Julkaisun numero: VUFRA220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVIireg 535
DEVIreg535_X005580_VICKI420.pdf (7,2 Mb), Julkaisun numero: VICKI420, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012