Thermostats

Devireg™ 528, 530, 531, 532 termostaatit



Lattia- ja huonelämmitykseen säätöön sopivat termostaatit ja ajastin.

Devireg™ 528 lattiatermostaatti (10A) on varustettu NTC-lattia-anturilla ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan.
Termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta-
ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi.

Devireg™ 530 lattiatermostaatti (15A) on varustettu NTC-lattia-anturilla ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan.
Termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi.

Devireg™ 531 huonetermostaatti (15A) on varustettu sisäänrakennetulla huoneanturilla ja kiinnitetään
uppoasennuskojerasiaan. Termostaattia käytetään seinäpattereiden, kattolämmityksen,
säteilijöiden sekä muiden lämmittimien ohjaukseen, jotka eivät tarvitse
lattia-anturin maksimirajoitusta.

Devireg™ 532 yhdistelmätermostaatissa (15A) on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi ja se kiinnitetään uppoasennuskojerasiaan. Devireg™ 532 -termostaatti säätää huonelämpötilaa ottaen huomioon lattian pintamateriaaleille sopivat lämpötilat. Termostaattia käytetään huonelämpötilan säätöön sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpöraja, esim. puulattiat.



Devireg™  528, 530, 531, 532 termostaatit

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL-numeroAsennusResistiivinen kuorma
(W)
Kotelointiluokka

Devireg™ 527, 528, 530, 531, 532

Lisätietoja Devireg™ 530 J3531019Kojerasia, jussi-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 531 E3531020Kojerasia, elko-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 531 J3531023Kojerasia, jussi-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 532 E3531024Kojerasia, elko-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 532 J3531025Kojerasia, jussi-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 528 J lattiatermostaatti 3531036Kojerasia, jussi-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31
Lisätietoja Devireg™ 528 E lattiatermostaatti 3531035Kojerasia, elko-kehys230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentaatio



5 löydettyä julkaisua: 1 av-materiaali and 4 käyttö-/asennusohjeet


AV-materiaali
 
Devireg 53X Snap
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Julkaisun numero: VVCKA102, Kieli: English, Julkaisupäivä: 30/06 2008
 


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN120.pdf (7,2 Mb), Julkaisun numero: VIGDN120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH220.pdf (7,1 Mb), Julkaisun numero: VICKH220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP120.pdf (7,2 Mb), Julkaisun numero: VIGDP120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO120.pdf (7,2 Mb), Julkaisun numero: VIGDO120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/08 2012