Devireg™ 130, 132



Devireg™ 130 on varustettu lattia-anturilla ja se kiinnitetään suoraan seinään tai kojerasian päälle. Termostaattia käytetään lattialämmityksen ohjaukseen esimerkiksi laatta- ja kivilattioissa, joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyttäväksi.

Devireg™ 132-yhdistelmätermostaattissa on sisäänrakennettu huoneanturi sekä lattia-anturi ja se kiinnitetään suoraan seinään tai kojerasian päälle. Termostaattia käytetään huonelämpötilan säätöön sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pitää asettaa maksimilämpötila, esim. puulattiat.




Devireg™ 130, 132

Tekniset tiedot



 TuoteSSTL-numeroAsennusResistiivinen kuorma
(W)
Kotelointiluokka

Devireg™ 130, 131, 132

Lisätietoja DEVIreg™ 130 3531130johtoanturi (lattia)16 A / 3600IP 30
Lisätietoja DEVIreg™ 132 3531132johto-(lattia) ja huoneanturilla16 A / 3600IP 30


Dokumentaatio



2 löydettyä julkaisua: 2 käyttö-/asennusohjeet


Käyttö-/asennusohjeet
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD220.pdf (8,1 Mb), Julkaisun numero: VICKD220, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM120.pdf (8,1 Mb), Julkaisun numero: VIGDM120, Kieli: suomi, Julkaisupäivä: 28/11 2012