140F1043



Devireg™ 528, 530, 531, 532 termostaatit

140F1043

Tekniset tiedot



Tuote Devireg™ 528 E lattiatermostaatti  
SSTL-numero 3531035 
Asennus Kojerasia, elko-kehys 
Asteikko 0 - 6 
Säätöalue (0)+5º - +45  °C
Käyttölämpötila -10º - +30  °C
Käyttöjännite 180 - 250V   V
Resistiivinen kuorma 230V ~ 10 A / 2300  W
Induktiivinen kuorma cosφ= 0.3 max 4   A
Hystereesi ±0.2  °C
Rele 1-pole 
Kotelointiluokka IP 31 
Tuntoelin 3 m NTC-johtoanturi; 15kΩ / 25ºC 
Ulkoiset mitat - kork. 85   mm
Ulkoiset mitat - lev. 85   mm
Ulkoiset mitat - syv. 21   mm
Merkkivalo LED